building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

Tecnologia HVAC per i sistemi del futuro

I dispositivi di riscaldamento e raffreddamento sono responsabili di oltre il 55% del consumo totale d'energia negli edifici. Solo con un'automazione intelligente e specificamente indirizzata è possibile sfruttare in modo efficiente l'energia utilizzata in un edificio funzionale. Un sistema di automazione intelligente consente di analizzare i dati di misurazione provenienti dall'area HVAC tramite canali di comunicazione veloci e sicuri per realizzare un controllo economico ed efficiente delle risorse.

Perchè scegliere WAGO:

  • Doppio risparmio di costi: rapporto prezzo/prestazioni nella fornitura, riduzione dei costi operativi correnti
  • Omologazioni a livello mondiale
  • Software per un utilizzo semplificato
  • Programmi pronti per l'uso (macro)
  • Ampliamento e adattamento dei sistemi in qualsiasi momento

Riscaldamento, ventilazione e climatizzazione

Utilizzo economico degli impianti principali

Dal momento che le risorse diventano più scarse, la trasformazione energetica conduce direttamente al seminterrato. I prodotti WAGO consentono di realizzare i presupposti per il controllo economico dei componenti HVAC.

building_hlk_energieeffizienz-klassifizierung_2000x1125.jpg

Classi di efficienza energetica secondo DIN EN 15232

La norma europea EN 15232 ("Prestazioni energetiche degli edifici - Impatto dell'automazione degli edifici, controlli e gestione degli edifici") classifica i dispositivi di automazione e di controllo degli edifici in quattro classi di efficienza energetica dalla A alla D. I controllori di WAGO consentono di realizzare le precondizioni fondamentali per la conformità alla classe di efficienza energetica A.

Prodotti per il controllo, il funzionamento e il monitoraggio

  • Il WAGO-I/O-SYSTEM regola, controlla e monitora senza interruzioni ogni componente HVAC da tutti i diversi impianti dell'edificio.
  • Le soluzioni della tecnologia di controllo WAGO possono essere integrate utilizzando standard di comunicazione aperti.
  • I Web Panel e!DISPLAY utilizzano un'interfaccia integrata per accedere facilmente agli impianti tramite dispositivi mobili, come tablet o smartphone.

Alimentatori, switch, dispositivi di protezione e trasduttori di segnale

  • Gli alimentatori WAGO forniscono un monitoraggio affidabile del flusso di corrente tramite fusibili elettronici garantendo un funzionamento sicuro.
  • I relè WAGO sono la soluzione ideale per ottenere un isolamento semplice dei vari livelli di tensione.
  • La gamma di trasduttori di segnale JUMPFLEX® della WAGO converte i segnali dal campo in segnali standard.
  • In alternativa WAGO propone i moduli relè ad azionamento manuale (serie 789)

Soluzioni di configurazione e parametrizzazione

Software per applicazioni HVAC:

  • Intuitivi e facili da usare
  • Configurazioni incluse (ad es. BACnet Configurator)
  • Librerie di blocchi di funzioni specificatamente ritagliate per la Building Automation

Macro per il software TRIC I&C

L'utilizzo di soluzioni pronte all'uso, invece di personalizzare ripetutamente i normali impianti HVAC, aumenta notevolmente l'affidabilità. Tutti i componenti sono compatibili tra loro e sono stati ampiamente testati dal produttore per la loro funzionalità. Ciò si traduce nella generazioni di elementi quali le specifiche di prestazione e gli elenchi con le voci delle parti, dei cavi e dei punti dati che servono a molti scopi, tra cui la preparazione dei preventivi. Oltre a tutte queste funzioni a valore aggiunto e agli elementi del progetto, TRIC fornisce anche il testo GAEB per i servizi di realizzazione delle gare d'appalto.

Macro per impianti HVAC: impostazione dei parametri al posto della programmazione

I vantaggi per te con le macro per le applicazioni HVAC di WAGO:

  • Applicazioni pronte all'uso
  • Risparmio di costi e tempi nella messa in servizio
  • Riutilizzo delle soluzioni di serie
  • Personalizzazione tramite le macro open-source
  • Non serve alcuna programmazione estesa

La tecnologia HVAC nella pratica

Il tuo elenco è vuoto.

Sfortunatamente, non ci sono risultati per i tuoi filtri. Puoi modificare o resettare completamente i criteri del tuo filtro.

Argomenti

Controllo in base ai sensori: MP-Bus

Il MP-Bus controlla gli attuatori per la climatizzazione, il riscaldamento e la ventilazione per serrande, le valvole di regolazione o le regolazioni del volume aria VAV.
News

Building Automation economica con BACnet

BACnet: per risparmiare tempo, ridurre i costi e realizzare un'automazione aperta dell'edificio; I nuovi controllori ECO BACnet IP e accoppiatori BACnet/IP di WAGO hanno innanzitutto un eccellente rapporto prezzo/prestazioni.

Argomenti

BACnet: controllo dell'edificio indipendente dal produttore

"Building Automation and Control Networks" (BACnet) è un protocollo per il trasferimento dei dati per la building automation e il controllo. BACnet semplifica le comunicazioni tra prodotti di diversi fabbricanti nell'ambito della Building automation.

Il tuo Referente in WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi:

WAGO per gruppi professionali

Le vostre esigenze al centro

Per impiantisti e integratori di sistema: approfitta dei nostri accessi per gruppi professionali per ottenere direttamente le informazioni rilevanti dal settore della tecnologia per gli edifici.