WINSTA_Website_Images_2000x1125pxHome_Banner_2000x1125

WINSTA® per l'illuminazione: installa l'illuminazione fino al 70% più velocemente senza errori di cablaggio

Connessioni pre-assemblate plug-and-play che semplificano l'installazione dell'illuminazione, riducono la manodopera e garantiscono qualità costante in ogni progetto.

Perché WINSTA® per l'illuminazione?

L'installazione dell'illuminazione può essere rallentata dal cablaggio manuale, dalla carenza di elettricisti qualificati e messa a rischio da errori che emergono solo nelle fasi finali. WINSTA® trasforma l'installazione dell'illuminazione grazie a connessioni plug-and-play pre-assemblate e codificate, eliminando la necessità di spelare, terminare o risolvere guasti in cantiere. Il risultato è un processo di installazione più rapido, più sicuro e più affidabile che mantiene i progetti in movimento.

Connettore a innesto. Collega. Fatto.

Da cablaggio complesso a connessione semplice

Fase 1: pianifica la disposizione dell'illuminazione

Fase 2: preassemblare i componenti fuori sede

Fase 3: inserisci & collega in loco

Fase 4: testa & avvia immediatamente

Guarda come WINSTA® trasforma la velocità e la semplicità dell'installazione.

Tradizionale vs. Installazione WINSTA®

Installazione più rapida. Costo inferiore. Risultati prevedibili.

Cablaggio tradizionale
WINSTA® Plug-and-Play

10–12 elettricisti

5–6 elettricisti

12–16 settimane di installazione

8–10 settimane di installazione

Cablaggio manuale in cantiere

Pre-assemblato & testato fuori sede

Alto rischio di errori dovuto all'errore umano

Zero errori di cablaggio grazie alla codifica dei colori

WINSTA® per l'illuminazione è perfetto per

Hotel

Dall'illuminazione d'atmosfera delle hall alle camere con controllo individuale, WINSTA® rende le installazioni su larga scala e complesse rapide e affidabili.

Uffici

Gli uffici moderni richiedono spazi flessibili e riconfigurabili. Le connessioni pluggabili WINSTA® rendono le installazioni di illuminazione più rapide da installare e semplici da modificare.

Retail

Con esposizioni di prodotto e layout dei negozi in continua evoluzione, WINSTA® offre ai rivenditori la flessibilità di adattare l'illuminazione in modo rapido e sicuro.

Ospedali

In ambienti in cui l'affidabilità è fondamentale e i tempi di inattività non sono un'opzione, WINSTA® fornisce connessioni sicure che supportano installazioni di illuminazione complesse.

Formazione

Dalle aule alle palestre, WINSTA® semplifica l'installazione di illuminazione nei campus affollati, rendendo più facile la manutenzione, l'aggiornamento e l'espansione con la crescita della struttura.

Esempio di applicazione del cliente

4.500 corpi illuminanti installati più velocemente con WINSTA®

Quando L&T Sporthaus di Osnabrück ha installato 4.500 lampade LED controllabili singolarmente in tutto il suo complesso commerciale su cinque piani, l'impresa elettrica ebm si è affidata a WAGO WINSTA® per far sì che ogni collegamento contasse.

"Come impresa artigiana che realizza grandi progetti di ingegneria elettrica, riconosciamo il valore della qualità WAGO,"Andreas Ennen, Amministratore delegato di ebm.

Pronti a semplificare l'installazione dell'illuminazione?

Riduci i tempi. Riduci i costi. Elimina gli errori di cablaggio.

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg

Sfoglia l'intera gamma WINSTA®

Dai connettori e prese agli splitter e ai connettori per corpi illuminanti, la famiglia di prodotti WINSTA® offre tutto ciò di cui hai bisogno per un sistema di installazione a innesto completo. Esplora l'intera gamma per trovare la soluzione giusta per il tuo progetto.

Partner WINSTA®

WINSTA® rende l'installazione elettrica rapida, sicura e senza errori. Molte aziende note si affidano al nostro sistema di connessione per l'installazione elettrica e hanno integrato le connessioni WINSTA® nei loro portafogli. Fare clic qui per una panoramica dei nostri partner di sistema.

DALI

Il protocollo DALI è impiegato nella building automation per controllare singole luci o gruppi di illuminazione. Scopri come WINSTA® e DALI si combinano per offrire la semplicità plug-and-play con un controllo dell'illuminazione potente e flessibile.

Brochure

Scopri il nostro sistema di connessione a innesto diretto! Questa brochure fornisce una panoramica dei nostri prodotti WINSTA® ed evidenzia le applicazioni in cui offrono dei vantaggi particolari.

Guida per l'installatore

La guida spiega come i sistemi elettrici collegabili possano sostituire il cablaggio tradizionale mediante connessioni preassemblate plug-and-play, rendendo le installazioni più rapide, semplici e affidabili.

Poster: WINSTA® in breve

Stampalo e appendilo: con il nostro dettagliato poster WINSTA® potrai avere a portata di mano le impostazioni d'installazione più importanti, tra cui gli elenchi delle parti corrispondenti.