MCS MIDI Classic
製品番号 232-132/005-000
レールマウント端子台用フィメールコネクタ; 0.6 x 1 mm ピン; ストレート; ピン・ピッチ 5 mm; 2極; グレー
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ) + 1.5 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 x ピンピッチ) + 1.5 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個