MCS MIDI
製品番号 722-134/005-000
レールマウント端子台用フィメールコネクタ; 0.6 x 1 mm ピン; ストレート; 誤差し込み完全防止機構; ピン・ピッチ 5 mm; 4極; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ) + 1.5 mm
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 x ピンピッチ) + 1.5 mm
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個