MCS MICRO
製品番号 2712-1225/037-000
1線フィメールコネクタ、2列; レバー; Push-in CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; ピン・ピッチ 2.54 mm; 50極; 誤差し込み完全防止機構; レバー; 金めっき接続ピン; コーディング A; 0,50 mm²; ブラック
寸法(mm)
L = ((Pole No. / 2) – 1) x Pin spacing + 3,93 mm
L1 = L + 4,4 mm
L = ((Pole No. / 2) – 1) x Pin spacing + 3,93 mm
L1 = L + 4,4 mm