MCS MINI HD
製品番号 713-1118/035-9037
1線フィメールコネクタ、2列; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.5 mm; 36極; 誤差し込み完全防止機構; ストレーンリリーフプレート; 直接印刷; ブラック
寸法(mm)
L = [(極数/2) - 1] x ピンピッチ + 5.2 mm
コーディングフィンガ(赤丸)
L = [(極数/2) - 1] x ピンピッチ + 5.2 mm
コーディングフィンガ(赤丸)
寸法(mm)
ケーブルタイの取付け位置により、単線や多芯ケーブルを様々な向きで固定できます。ケーブルタイの幅は、ストレーンリリーフプレートの穴寸法に適合する必要があります。
結束バンドと結束工具は別途ご用意ください。
ケーブルタイの取付け位置により、単線や多芯ケーブルを様々な向きで固定できます。ケーブルタイの幅は、ストレーンリリーフプレートの穴寸法に適合する必要があります。
結束バンドと結束工具は別途ご用意ください。