MCS MINI HD
製品番号 713-1118/037-9037
1線フィメールコネクタ、2列; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.5 mm; 36極; 誤差し込み完全防止機構; レバー; 直接印刷; ブラック
寸法(mm)
L = [(極数/2) - 1] x ピンピッチ + 12.2 mm
コーディングフィンガ(赤丸)
L = [(極数/2) - 1] x ピンピッチ + 12.2 mm
コーディングフィンガ(赤丸)