MCS MIDI Classic
製品番号 2231-103/008-000
1線フィメールプラグ; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 3極; スナップインフット; 2,50 mm²; グレー
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ) + 1.5 mm
L1 = 5 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 x ピンピッチ) + 1.5 mm
L1 = 5 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個