MCS MIDI Classic
製品番号 2231-212/008-000
1線フィメールプラグ; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 7.5 mm; 12極; スナップインフット; 2,50 mm²; グレー
寸法(mm)
L1 = (極数 – 1) xピンピッチ+ 5 mm + 1.5 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L1 = (極数 – 1) xピンピッチ+ 5 mm + 1.5 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個