MCS MIDI Classic
製品番号 2231-305/037-000
1線フィメールプラグ; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5.08 mm; 5極; 側面ロッキングデバイス; 2,50 mm²; オレンジ
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ)
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 x ピンピッチ)
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個