MCS MIDI Classic
製品番号 2231-308/031-000
1線フィメールプラグ; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5.08 mm; 8極; クランピングカラー; オレンジ
寸法(mm)
L = 極数 x ピンピッチ
L1 = L + 2.8 mm
L2 = L + 8.8 mm
L3 = L + 14.8 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = 極数 x ピンピッチ
L1 = L + 2.8 mm
L2 = L + 8.8 mm
L3 = L + 14.8 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個