MCS MIDI Classic
製品番号 2231-318/008-000
1線フィメールプラグ; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5.08 mm; 18極; スナップインフット; オレンジ
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ) + 1.5 mm
L1 = 5.08 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 x ピンピッチ) + 1.5 mm
L1 = 5.08 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個