MCS MIDI Classic
製品番号 2231-702/037-000
1線フィメールプラグ; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 7.62 mm; 2極; 側面ロッキングデバイス; オレンジ
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5.08 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5.08 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個