MCS MIDI Classic
製品番号 231-106/026-000/034-000
1線フィメールプラグ; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 6極; ストレーンリリーフプレート; グレー
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ) + 1.5 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 x ピンピッチ) + 1.5 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個