MCS MIDI Classic
製品番号 231-112/125-000
1線フィメールプラグ; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 12極; スナップインフランジ; グレー
L =極数 x ピンピッチ
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 3 mm
L3 = (極数 x ピンピッチ) + 15.6 mm
L4 = (極数 x ピンピッチ) + 18.2 mm
L5 = (極数 x ピンピッチ) + 22 mm
補強ストリップ付 2 ~ 5 極フィメールコネクタ
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 3 mm
L3 = (極数 x ピンピッチ) + 15.6 mm
L4 = (極数 x ピンピッチ) + 18.2 mm
L5 = (極数 x ピンピッチ) + 22 mm
補強ストリップ付 2 ~ 5 極フィメールコネクタ
X = (極数 x ピンピッチ) + 15.8 mm、板厚 0.5 ~ 3 mm 用