MCS MIDI Classic
製品番号 231-208/037-000
1線フィメールプラグ; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 7.5 mm; 8極; 側面ロッキングデバイス; グレー
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個