MCS MIDI Classic
製品番号 231-302/031-000
1線フィメールプラグ; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5.08 mm; 2極; クランピングカラー; オレンジ
寸法(mm)
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 3 mm
L2 = (極数 x ピンピッチ) + 8.8 mm
L3 = (極数 x ピンピッチ) + 14.8 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 3 mm
L2 = (極数 x ピンピッチ) + 8.8 mm
L3 = (極数 x ピンピッチ) + 14.8 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個