MCS MIDI Classic
製品番号 231-306/107-000
1線フィメールプラグ; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5.08 mm; 6極; ねじ式フランジ; オレンジ
寸法(mm)
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 5.4 mm
L2 = (極数 x ピンピッチ) + 10 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 5.4 mm
L2 = (極数 x ピンピッチ) + 10 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個