MCS MIDI Classic
製品番号 231-311/037-047/035-000
1線フィメールプラグ; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5.08 mm; 11極; 側面ロッキングデバイス; ストレーンリリーフプレート; 直接印刷; オレンジ
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ)
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 x ピンピッチ)
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個