MCS MIDI Classic
製品番号 231-705/008-000
1線フィメールプラグ; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 7.62 mm; 5極; スナップインフット; オレンジ
寸法(mm)
L1 = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5.08 mm + 1.5 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L1 = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5.08 mm + 1.5 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個