MCS MIDI Classic
製品番号 232-114/026-000
1線フィメールプラグ; アングル; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 14極; 2,50 mm²; グレー
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ) + 1.5 mm + 0.9 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 x ピンピッチ) + 1.5 mm + 0.9 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個