MCS MIDI Classic
製品番号 232-319/026-000
1線フィメールプラグ; アングル; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5.08 mm; 19極; オレンジ
寸法(mm)
全長 = (極数 x ピンピッチ) + 1.5 mm + 0.9 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
全長 = (極数 x ピンピッチ) + 1.5 mm + 0.9 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個