MCS MIDI
製品番号 2721-116/026-000
1線フィメールプラグ; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 16極; 誤差し込み完全防止機構; 2,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ) + 1.5 mm
L1 = 5 mm
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 x ピンピッチ) + 1.5 mm
L1 = 5 mm
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個