MCS MIDI
製品番号 2721-116/031-000
1線フィメールプラグ; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 16極; 誤差し込み完全防止機構; クランピングカラー; 2,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = 極数 x ピンピッチ
L1 = 5 mm
L2 = L + 2.8 mm
L3 = L + 8.8 mm
L4 = L + 14.8 mm
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = 極数 x ピンピッチ
L1 = 5 mm
L2 = L + 2.8 mm
L3 = L + 8.8 mm
L4 = L + 14.8 mm
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個