MCS MIDI
製品番号 2721-202/008-000
1線フィメールプラグ; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 7.5 mm; 2極; 誤差し込み完全防止機構; スナップインフット; 2,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm + 1.5 mm
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm + 1.5 mm
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個