MCS MIDI
製品番号 2721-204/031-000
1線フィメールプラグ; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 7.5 mm; 4極; 誤差し込み完全防止機構; クランピングカラー; 2,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm
L1 = L + 2.8 mm
L2 = L + 8.8 mm
L3 = L + 14.8 mm
2極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm
L1 = L + 2.8 mm
L2 = L + 8.8 mm
L3 = L + 14.8 mm
2極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個