MCS MIDI
製品番号 2722-1202/037-000
1線フィメールプラグ; レバー; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 7.5 mm; 2極; 誤差込完全防止型、コーディングフィンガ; 側面ロッキングデバイス; 2,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 7 mm
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 7 mm