製品番号 2724-1202/323-000
1線フィメールプラグ; レバー; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 7.5 mm; 2極; 誤差し込み完全防止機構; 中央ロッキングデバイス; 2,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ) - 0.5 mm
極数 2: L1 = 1.65 mm
極数 3: L1 = 3.2 mm
極数 4 + 5: L1 = 10.7 mm
極数 6 + 7: L1 = 18.2 mm
極数 8: L1 = 25.7 mm
L = (極数 x ピンピッチ) - 0.5 mm
極数 2: L1 = 1.65 mm
極数 3: L1 = 3.2 mm
極数 4 + 5: L1 = 10.7 mm
極数 6 + 7: L1 = 18.2 mm
極数 8: L1 = 25.7 mm