MCS MINI
製品番号 2734-1107/328-000
1線フィメールプラグ; レバー; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.5 mm; 7極; 誤差し込み完全防止機構; 中央ロッキングデバイス; 1,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ) + 2.4 mm
極数 4: L1 = 1.15 mm
極数 5 + 6: L1 = 4.65 mm
極数 7 + 8: L1 = 8.15 mm
極数 9 + 10: L1 = 11.65 mm
極数 11 + 12: L1 = 15.15 mm
極数 13 + 14: L1 = 18.65 mm
極数 15 + 16: L1 = 22.15 mm
L = (極数 x ピンピッチ) + 2.4 mm
極数 4: L1 = 1.15 mm
極数 5 + 6: L1 = 4.65 mm
極数 7 + 8: L1 = 8.15 mm
極数 9 + 10: L1 = 11.65 mm
極数 11 + 12: L1 = 15.15 mm
極数 13 + 14: L1 = 18.65 mm
極数 15 + 16: L1 = 22.15 mm