MCS MINI
製品番号 2734-116
1線フィメールプラグ; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.5 mm; 16極; 誤差し込み完全防止機構; ライトグレー
寸法(mm)
L = 極数 x ピンピッチ
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 2.1 mm
L = 極数 x ピンピッチ
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 2.1 mm