MCS MIDI
製品番号 721-110/027-000
1線フィメールプラグ; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 10極; 誤差し込み完全防止機構; クランピングカラー; 2,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 3 mm
L2 = (極数 x ピンピッチ) + 8.8 mm
L3 = (極数 x ピンピッチ) + 14.8 mm
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 3 mm
L2 = (極数 x ピンピッチ) + 8.8 mm
L3 = (極数 x ピンピッチ) + 14.8 mm
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個