MCS MIDI
製品番号 721-111/037-000/035-000
1線フィメールプラグ; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 11極; 誤差し込み完全防止機構; 側面ロッキングデバイス; ストレーンリリーフプレート; 2,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = 極数 x ピンピッチ
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = 極数 x ピンピッチ
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個