MCS MIDI
製品番号 722-220/026-000
1線フィメールプラグ; アングル; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 20極; 誤差し込み完全防止機構; 2,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
全長 = (極数 x ピンピッチ) + 1.5 mm + 0.9 mm
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
全長 = (極数 x ピンピッチ) + 1.5 mm + 0.9 mm
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個