MCS MIDI Classic
製品番号 731-507/031-000
1線フィメールプラグ; アングル; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 7極; クランピングカラー; DIN-35レール/パネルマウント; 2,50 mm²; グレー
寸法(mm)
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 3 mm
L2 = (極数 x ピンピッチ) + 8.8 mm
L3 = (極数 x ピンピッチ) + 14.8 mm
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 3 mm
L2 = (極数 x ピンピッチ) + 8.8 mm
L3 = (極数 x ピンピッチ) + 14.8 mm