MCS MIDI Classic
製品番号 731-534/031-000
1線フィメールプラグ; アングル; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 7.5 mm; 4極; クランピングカラー; DIN-35レール/パネルマウント; 2,50 mm²; グレー
寸法(mm)
L1 = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm + 3 mm
L2 = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm + 8.8 mm
L3 = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm + 14.8 mm
L1 = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm + 3 mm
L2 = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm + 8.8 mm
L3 = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm + 14.8 mm