MCS MIDI Classic
製品番号 731-537/008-000
1線フィメールプラグ; アングル; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 7.5 mm; 7極; スナップインフット; 2,50 mm²; グレー
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm + 1.5 mm
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm + 1.5 mm