MCS MIDI Classic
製品番号 732-129/026-000
1線フィメールプラグ; アングル; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 7.62 mm; 9極; オレンジ
寸法(mm)
全長 = (極数 - 1) x ピンピッチ) + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm
全長 = (極数 - 1) x ピンピッチ) + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm