MCS MAXI 6
製品番号 831-1105/320-000
1線フィメールプラグ; レバー; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; ピン・ピッチ 7.62 mm; 5極; 誤差し込み完全防止機構; 中央ロッキングデバイス; 10,00 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = 極数 x ピンピッチ + 1.9 mm
L1 = L + 3 mm
L = 極数 x ピンピッチ + 1.9 mm
L1 = L + 3 mm