MCS MAXI 6
製品番号 831-1107/322-000
1線フィメールプラグ; レバー; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; ピン・ピッチ 7.62 mm; 7極; 誤差し込み完全防止機構; 中央ロッキングデバイス; 10,00 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = 極数 x ピンピッチ + 1.9 mm
極数 2: x = 0.1 mm
極数 3: x = 7.5 mm
極数 4: x = 7.5 mm
極数 5: x = 15.12 mm
極数 6: x = 15.12 mm
極数 7: x = 22.74 mm
極数 8: x = 22.74 mm
極数 9: x = 30.36 mm
L = 極数 x ピンピッチ + 1.9 mm
極数 2: x = 0.1 mm
極数 3: x = 7.5 mm
極数 4: x = 7.5 mm
極数 5: x = 15.12 mm
極数 6: x = 15.12 mm
極数 7: x = 22.74 mm
極数 8: x = 22.74 mm
極数 9: x = 30.36 mm