MCS MAXI 6
製品番号 831-3104/037-000
1線フィメールプラグ; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; ピン・ピッチ 7.62 mm; 4極; 誤差し込み完全防止機構; 側面ロッキングデバイス; 10,00 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 10.5 mm
L1 = L + 23.7 mm
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 10.5 mm
L1 = L + 23.7 mm