MCS MAXI 16
製品番号 832-1102/342-000
1線フィメールプラグ; レバー; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; ピン・ピッチ 10.16 mm; 2極; 誤差し込み完全防止機構; 中央ロッキングデバイス; ストレーンリリーフプレート; 銀めっき接続ピン; 16,00 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L =極数xピンピッチ+ 1.3 mm
極数2: A = 0.68 mm
極数3: A = 5.76 mm
極数4: A = 10.84 mm
極数5: A = 15.92 mm
極数6: A = 21 mm
L =極数xピンピッチ+ 1.3 mm
極数2: A = 0.68 mm
極数3: A = 5.76 mm
極数4: A = 10.84 mm
極数5: A = 15.92 mm
極数6: A = 21 mm