MCS MAXI 16
製品番号 832-1103/037-000/306-000
1線フィメールプラグ; レバー; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; ピン・ピッチ 10.16 mm; 3極; 誤差し込み完全防止機構; 側面ロッキングデバイス; DIN-35レール/パネルマウント; 銀めっき接続ピン; 16,00 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ) + 1.3 mm
L = (極数 x ピンピッチ) + 1.3 mm