MCS MAXI 16
製品番号 832-1106/000-9037
1線フィメールプラグ; レバー; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; ピン・ピッチ 10.16 mm; 6極; 誤差し込み完全防止機構; 銀めっき接続ピン; 直接印刷; 16,00 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ) + 1.3 mm
L = (極数 x ピンピッチ) + 1.3 mm