製品番号 2091-1505/002-3000
1線メールコネクタ; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.5 mm; 5極; グリッププレート; 直接印刷; 1,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ) + 2 mm
偶数極数 R = (L - 9 mm) : 2
奇数極数 R = (L - 12.5 mm) : 2
L = (極数 x ピンピッチ) + 2 mm
偶数極数 R = (L - 9 mm) : 2
奇数極数 R = (L - 12.5 mm) : 2