製品番号 2092-1522/002-000
1線メールコネクタ; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 2極; 内蔵式解除レバー; 2,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ) + 2.2 mm
偶数極数 R = (L - 12 mm) : 2
奇数極数 R = (L - 17 mm) : 2
L = (極数 x ピンピッチ) + 2.2 mm
偶数極数 R = (L - 12 mm) : 2
奇数極数 R = (L - 17 mm) : 2