MCS MIDI Classic
製品番号 2231-1602/114-000
1線メールコネクタ; レバー; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 2極; スナップインフランジ; 2,50 mm²; グレー
寸法(mm)
L = pole no. x pin spacing + 2 mm
L1 = pole no. x pin spacing + 15,6 mm
L2 = pole no. x pin spacing + 18,2
L3 = pole no. x pin spacing + 22 mm
寸法(mm)
x = Pole no. x pin spacing + 15,8 mm
x = Pole no. x pin spacing + 15,8 mm