MCS MIDI Classic
製品番号 2231-1604
1線メールコネクタ; レバー; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 4極; 2,50 mm²; グレー
寸法(mm)
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 3.2 mm
L2 = (極数 x ピンピッチ) + 2 mm
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 3.2 mm
L2 = (極数 x ピンピッチ) + 2 mm