MCS MIDI Classic
製品番号 231-618/114-000
1線メールコネクタ; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 18極; スナップインフランジ; グレー
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ) + 3.2 mm
L3 = L – 0.2 mm
L4 = L3 + 15.2 mm
L5 = L3 + 18 mm
LA = L3 + 12.6 mm
LB = L3 + 13.2 mm
L = (極数 x ピンピッチ) + 3.2 mm
L3 = L – 0.2 mm
L4 = L3 + 15.2 mm
L5 = L3 + 18 mm
LA = L3 + 12.6 mm
LB = L3 + 13.2 mm