MCS MIDI Classic
製品番号 231-636/109-000
1線メールコネクタ; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5.08 mm; 6極; ねじ固定フランジ; オレンジ
寸法(mm)
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 5.4 mm
L2 = (極数 x ピンピッチ) + 10 mm
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 5.4 mm
L2 = (極数 x ピンピッチ) + 10 mm