MCS MIDI Classic
製品番号 231-644
1線メールコネクタ; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5.08 mm; 14極; オレンジ
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 8.2 mm
L1 = L – 1.7 mm
L2 = L – 1.2 mm
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 8.2 mm
L1 = L – 1.7 mm
L2 = L – 1.2 mm